Préhenseurs d’automatisation électrique

Préhenseurs d’automatisation électrique
Caractéristiques
- Installation simple et rapide, aucun logiciel requis
- Économie d’énergie réduisant les coûts d’exploitation
- Plus facile à utiliser et à contrôler que les pinces pneumatiques
- Conformité aux salles blanches
- Le DPE-200-25 convient à un environnement de classe 6 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
- Le DPE-400 convient à un environnement de classe 5 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
- Aucune maintenance pour une disponibilité maximale de la machine
- Aucune vanne, aucun tube, aucun compresseur ni aucun filtre n'est nécessaire.
- La fonction DirectConnect™ permet un montage direct sur d'autres produits rotatifs et coulissants DESTACO Robohand.
Machés
Titre de l’application
- Fixation et test
- moulage par injection plastique