Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPL
DPL-4040-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPL-4040-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Visiter les games produits:
Série DPL
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
4.41 in
Longueur (in)
9.37
Poids (lb)
9.48
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
3.15
Force de serrage (lbf)
456
Longueur doigts maxi (in)
13.78
Précision (+-in)
0.003
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|ODPL-005|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Montrer plus
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Ajouter au devis
Explorer
578
578 - Vertical Hold-Down Toggle Clamp
Ajouter au devis
Explorer