Destaco Logo
Default Image

DPW-500M-1-NS-W - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)4.921 in
  • Longueur (in)2.480
  • Poids (lb)3.27

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.25
  • Course (in)1.5
  • Force de serrage (lbf)180.0
  • Longueur doigts maxi (in)13.0
  • Précision (+-in)0.003

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-199V|SLKT-341|SLKT-342|OSMK-118|SLKT-341V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand