Destaco Logo

RPB-28M-S - Parallel Gripper, Brute

Visiter les games produits:

Série RPB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)3.50 in
  • Longueur (in)29.25
  • Poids (lb)42
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.50
  • Course (in)8
  • Force de serrage (lbf)600
  • Longueur doigts maxi (in)5.511811023622
  • Précision (+-in)0.005

Informations sur le produit

  • AccessoiresOSMK-079|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper