Pinces parallèles

PINCES PARALLÈLES MINIATURES POUR SERRAGE DE PETITES PIÈCES - SÉRIE RPM|RPMC
Caractéristiques
- Pinces à sécurité intégrée
- L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
- La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
- Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
- Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations
Machés
Produit | accessoires | Poids (kg) | Alesage cylindre (mm) | Course (mm) | Détecteurs inclus | Silencieux | Fonction | Longueur doigts maxi (mm) | Part Number Type | Accuracy (±mm) | Product Group | CAD Configuator ID | Longueur (mm) | Temps de cycle (Ouvert/fermé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.02 | 10 | 3.2 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.02 | 10 | 3.2 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.03 | 10 | 4.8 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.03 | 10 | 4.8 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.03 | 10 | 6.3 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-142V | 0.03 | 10 | 6.3 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.02 | 10 | 3.2 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.02 | 10 | 3.2 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.03 | 10 | 4.8 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.03 | 10 | 4.8 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.03 | 10 | 6.3 | Non | Non | gripping | 38 | Base | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 | |
PLFT-021PLFT-022SLKT-121SLKT-143V | 0.03 | 10 | 6.3 | Non | Non | gripping | 38 | Configured Part | 0.05 | 2-jaw-parallel-grippers | rpm-rpmc | 16 | 0.1 |