Visiter les games produits:
Série RPRVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.50 in
- Longueur (in)19.30 in
- Poids (lb)35.0 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.48
- Course (in)5.91
- Force de serrage (lbf)800.0
- Longueur doigts maxi (in)19.7
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.00025
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-017, OISP-017-C, OISN-017-C, OISN-017, CABL-018, CABL-014, OFSV-006, OFSV-003, SLKT-452, OISA-001, OSMK-131, OSMK-132, SLKT-453]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper