Glissières et chargeurs

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)13.2
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course (mm)20
- Force de déplacement (N)500
- Force de maintien (Nm)100
- Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mtx100
- Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mty100
- Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mtz50
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePrecision Guide and Lifter
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir