Destaco Logo

Glissières et chargeurs

VV85G-15040M9 - HIGH PRECISION PIN PACKAGE

Visiter les games produits:

Série VV85G

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)13.2

Détails techniques

  • Course (mm)40
  • Force de déplacement (N)500
  • Force de maintien (Nm)100
  • Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mtx100
  • Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mty100
  • Max Load at 0.2 mm (Nm) - Mtz50
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePrecision Guide and Lifter
Related Products [FR]