Destaco Logo
Default Image

733E03702-1 - 733E - Hydraulik-Niederzugspanner

Serie ansehen:

Serie 733E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.0
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Max. Betriebsdruck (bar)500.0
  • Max. Spannkraft (N)18500.0
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik Niederzugspanner
Ähnliche Produkte