CPI-SGM-TH-USA - CPI-SGM-TH - Station de dépose et d'orientation logement et plaque d'adaptateur
Visiter les games produits:
Broches d’outillage et les cadres inférieursVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.84
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)150.0
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Type de produitRécepteur de nid d'abeille
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical