Visiter les games produits:
Adaptateurs pour port uniqueVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Weight (g)95
Détails techniques
- ConfigurationAccelerate
- Cup ThreadG1/8"
- Fourni?Non
- montage32 mm Boule
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitSupport de ventouse
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical