Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (mm)300.0
- Poids (kg)0.34
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Diametre tube (mm)20
- Fourni?Non
- Taille tube20 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPelle
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir