SEPARATEURS DE PIECES

SEPARATEURS DE PIECES - RN
Caractéristiques
- Le mécanisme de verrouillage des doigts garantit qu’un seul doigt peut être rétracté à la fois pour une alimentation correcte des pièces.
- La tige carrée empêche l’axe de tourner
- L’unité peut être montée à l’aide d’une surface supérieure, inférieure ou faciale.
Produit | CAD Configuator ID | Détecteurs inclus | Silencieux | Gammes | Direct Connect | Fonction | Gammes de produits | Product Group | Toggle Lock plus | Poids (kg) | Pression air maxi (PSI) | force de poussée (N) | Part Number Type | Pression air maxi (bar) | Temps de cycle (Ouvert/fermé) | Imperial or Metric Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.15 | 100 | 111 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.15 | 100 | 111 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.15 | 100 | 111 | Base | 7 | 0.4 | Version métrique | |
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.15 | 100 | 111 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.39 | 100 | 222 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.39 | 100 | 222 | Base | 7 | 0.6 | Version métrique | |
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.39 | 100 | 222 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.83 | 100 | 400 | Configured Part | 7 | |||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | 0.83 | 100 | 400 | Base | 7 | 0.7 | Version métrique | |
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non | ||||||||
rn | Non | Non | feed-escapements-rn | Non | linear-positioning | Série RN | feed-escapements-rn | Non |