GLISSIÈRES À BILLES AVEC DÉTECTION À 8 POSITIONS – SÉRIE DLM
Les séries DLM de glissières à vérin miniatures Destaco sont utilisées dans les applications de précision et la manipulation de petites pièces. Ces modèles se caractérisent par une excellente reproductibilité du positionnement des pièces, un roulement double pour les courses plus longues/une capacité de moment à charge élevée et une capacité à détecter jusqu’à 8 positions avec 4 capteurs magnétorésistifs ajustables. Ces modèles ont également recours à des ports d’air sur chaque côté, à l’arrière et en dessous du corps. Les joints Viton sont parfaits pour réaliser des opérations dans des environnements à haute température.