Destaco Logo
Default Image

1301RD4H64-330 - RD - Table d'indexage

Visiter les games produits:

Série RD

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)31.899
  • Capacité poussée axiale (N)48060
  • Capacité sortie radiale (N)70310
  • Couple Maxi (Nm)4084
  • Diametre surface de montage (mm)349.25
  • Hauteur surface de montage (mm)355.6
  • Inertie interne (kgm²)0.965
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.129
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.036
  • Répétabilité (arcsec)10

Informations sur le produit

  • Base Model1301RD4H64-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]