Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)31.314
- Capacité poussée axiale (N)56070.0
- Capacité sortie radiale (N)65860.0
- Couple Maxi (Nm)6626.0
- Diametre surface de montage (mm)368.3
- Hauteur surface de montage (mm)381.0
- Inertie interne (kgm²)2.075
- Inertie Max à 20 Index par mn1.871
- Inertie Max à 20 Index par mn0.201
- Répétabilité (arcsec)7
Informations sur le produit
- Base Model1801RD8H64-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir