Destaco Logo
Default Image

800RD6H64-330 - RD - Table d'indexage

Visiter les games produits:

Série RD

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)6.555
  • Capacité poussée axiale (N)15846.0
  • Capacité sortie radiale (N)22148.0
  • Couple Maxi (Nm)2429.0
  • Diametre surface de montage (mm)228.6
  • Hauteur surface de montage (mm)328.6252
  • Inertie interne (kgm²)0.194
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.303
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.086
  • Répétabilité (arcsec)8

Informations sur le produit

  • Base Model800RD6H64-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]