Destaco Logo

110RGD24H24-180_II - 110RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)1249
  • Capacité poussée axiale (N)19629
  • Capacité sortie radiale (N)24978
  • Couple Maxi (Nm)389
  • Diametre surface de montage (mm)100
  • Hauteur surface de montage (mm)212
  • Inertie interne (kgm²)0.0132
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.048
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.006
  • Répétabilité (arcsec)8

Informations sur le produit

  • Base Model110RGD24H24-180_II
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]