Destaco Logo

110RGS16H20-270 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)479
  • Capacité poussée axiale (N)9136
  • Capacité sortie radiale (N)8259
  • Couple Maxi (Nm)169
  • Diametre arbre de sortie (mm)35
  • Diametre surface de montage (mm)100
  • Hauteur surface de montage (mm)212
  • Inertie interne (kgm²)0.0155
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.028
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.0035

Informations sur le produit

  • Base Model110RGS16H20-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]