Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)4238
- Capacité poussée axiale (lb)2053
- Capacité sortie radiale (lb)1856
- Couple Maxi (in-lb)8555
- Diametre arbre de sortie (in)1.38
Informations sur le produit
- Base Model110RGS6H48-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical