Destaco Logo

350RGD3H24-270 - RGD - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)273
  • Capacité poussée axiale (N)6257
  • Capacité sortie radiale (N)8611
  • Couple Maxi (Nm)201
  • Hauteur surface de montage (mm)169.8752
  • Inertie interne (kgm²)0.00225
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.005
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.00063
  • Répétabilité (arcsec)10
  • Cam Type1

Informations sur le produit

  • Base Model350RGD3H24-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]