Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)273
- Capacité poussée axiale (N)6257
- Capacité sortie radiale (N)8611
- Couple Maxi (Nm)236
- Hauteur surface de montage (mm)169.8752
- Inertie interne (kgm²)0.00237
- Inertie Max à 20 Index par mn0.008
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00097
- Répétabilité (arcsec)10
- Cam Type1
Informations sur le produit
- Base Model350RGD4H24-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir