Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)358
- Capacité poussée axiale (N)3498
- Capacité sortie radiale (N)8046
- Couple Maxi (Nm)126
- Diametre arbre de sortie (mm)31.61
- Hauteur surface de montage (mm)169.8752
- Inertie interne (kgm²)0.0029
- Inertie Max à 20 Index par mn0.015
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00186
- Répétabilité (arcsec)10
Informations sur le produit
- Base Model350RGS12H20-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir