Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)86
- Capacité poussée axiale (N)3520
- Capacité sortie radiale (N)4926
- Couple Maxi (Nm)9.5
- Diametre surface de montage (mm)35
- Hauteur surface de montage (mm)92
- Inertie interne (kgm²)0.000091
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00163
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0002
- Répétabilité (arcsec)22
Informations sur le produit
- Base Model40RGD12H9-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical