Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)86
- Capacité poussée axiale (N)3520
- Capacité sortie radiale (N)4926
- Couple Maxi (Nm)17.5
- Diametre surface de montage (mm)35
- Hauteur surface de montage (mm)92
- Inertie interne (kgm²)0.000117
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00548
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00068
- Répétabilité (arcsec)22
Informations sur le produit
- Base Model40RGD16H12-270_II
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir