Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)46
- Capacité poussée axiale (N)2189
- Capacité sortie radiale (N)917
- Couple Maxi (Nm)16.8
- Diametre arbre de sortie (mm)16
- Inertie interne (kgm²)0.000129
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00042
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00005
- Répétabilité (arcsec)22
- Cam Type1
Informations sur le produit
- Base Model40RGS4H12-180
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir