Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)961
- Capacité poussée axiale (N)12278
- Capacité sortie radiale (N)17818
- Couple Maxi (Nm)746
- Diametre surface de montage (mm)107.95
- Hauteur surface de montage (mm)276.225
- Inertie interne (kgm²)0.0181
- Inertie Max à 20 Index par mn0.008
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00103
- Répétabilité (arcsec)7
Informations sur le produit
- Base Model500RGD3H40-180
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir