Destaco Logo

500RGD3H40-270 - RGD - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)961
  • Capacité poussée axiale (N)12278
  • Capacité sortie radiale (N)17818
  • Couple Maxi (Nm)691
  • Diametre surface de montage (mm)107.95
  • Hauteur surface de montage (mm)276.225
  • Inertie interne (kgm²)0.0181
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.017
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.00215
  • Répétabilité (arcsec)7

Informations sur le produit

  • Base Model500RGD3H40-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]