Destaco Logo

500RGS2H40-270 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)1464
  • Capacité poussée axiale (N)6377
  • Capacité sortie radiale (N)16763
  • Couple Maxi (Nm)580
  • Diametre arbre de sortie (mm)38.1
  • Inertie interne (kgm²)0.0132
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.01
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.00119
  • Répétabilité (arcsec)7
  • Cam Type1

Informations sur le produit

  • Base Model500RGS2H40-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]