Visiter les games produits:
Série RGD/RGSVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)1464
- Capacité poussée axiale (N)6377
- Capacité sortie radiale (N)16763
- Couple Maxi (Nm)746
- Diametre arbre de sortie (mm)38.1
- Inertie interne (kgm²)0.0132
- Inertie Max à 20 Index par mn0.008
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00103
- Répétabilité (arcsec)7
- Cam Type1
Informations sur le produit
- Base Model500RGS3H40-180
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir