Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)178
- Capacité poussée axiale (N)4116
- Capacité sortie radiale (N)7899
- Couple Maxi (Nm)34.2
- Diametre surface de montage (mm)45
- Hauteur surface de montage (mm)123
- Inertie interne (kgm²)0.00041
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00295
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00037
- Répétabilité (arcsec)18
Informations sur le produit
- Base Model50RGD8H14-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir