Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)791
- Capacité poussée axiale (lb)545
- Capacité sortie radiale (lb)379
- Couple Maxi (in-lb)190
- Diametre arbre de sortie (in)0.79
Informations sur le produit
- Base Model50RGS12H12-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical