Visiter les games produits:
Série RGD/RGSVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)89
- Capacité poussée axiale (N)2425
- Capacité sortie radiale (N)1687
- Couple Maxi (Nm)21.4
- Diametre arbre de sortie (mm)20
- Inertie interne (kgm²)0.00044
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00213
- Inertie Max à 20 Index par mn0.00027
- Répétabilité (arcsec)18
- Cam Type2
Informations sur le produit
- Base Model50RGS24H12-120_II
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive