Visiter les games produits:
Série RGD/RGSVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)1841
- Capacité poussée axiale (N)15700
- Capacité sortie radiale (N)25218
- Couple Maxi (Nm)1041
- Diametre surface de montage (mm)146.05
- Hauteur surface de montage (mm)314.452
- Inertie interne (kgm²)0.0729
- Inertie Max à 20 Index par mn0.168
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0209
- Répétabilité (arcsec)10
Informations sur le produit
- Base Model600RGD16H40-270_II
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical