Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)1841
- Capacité poussée axiale (N)15700
- Capacité sortie radiale (N)25218
- Couple Maxi (Nm)1160
- Diametre surface de montage (mm)146.05
- Hauteur surface de montage (mm)314.452
- Inertie interne (kgm²)0.0749
- Inertie Max à 20 Index par mn0.013
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0015
- Répétabilité (arcsec)10
Informations sur le produit
- Base Model600RGD3H48-180
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir