Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)16292
- Capacité poussée axiale (lb)3528
- Capacité sortie radiale (lb)5667
- Couple Maxi (in-lb)7822
- Diametre surface de montage (in)5.75
Informations sur le produit
- Base Model600RGD4H40-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical