Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)18451
- Capacité poussée axiale (lb)3529
- Capacité sortie radiale (lb)3828
- Couple Maxi (in-lb)11084
- Diametre arbre de sortie (in)2.25
Informations sur le produit
- Base Model600RGS6H48-90
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical