Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)2085
- Capacité poussée axiale (N)15704
- Capacité sortie radiale (N)17035
- Couple Maxi (Nm)912
- Diametre arbre de sortie (mm)57.15
- Inertie interne (kgm²)0.0369
- Inertie Max à 20 Index par mn0.061
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0076
- Répétabilité (arcsec)10
- Cam Type1
Informations sur le produit
- Base Model600RGS8H40-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical