Destaco Logo

70RGD2H20-270 - RGD - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)410
  • Capacité poussée axiale (N)9897
  • Capacité sortie radiale (N)12607
  • Couple Maxi (Nm)77
  • Diametre surface de montage (mm)65
  • Hauteur surface de montage (mm)140
  • Inertie interne (kgm²)0.002
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.001
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.0002
  • Répétabilité (arcsec)13

Informations sur le produit

  • Base Model70RGD2H20-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]