Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)410
- Capacité poussée axiale (N)9897
- Capacité sortie radiale (N)12607
- Couple Maxi (Nm)100
- Diametre surface de montage (mm)65
- Hauteur surface de montage (mm)140
- Inertie interne (kgm²)0.0026
- Inertie Max à 20 Index par mn0.004
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0004
- Répétabilité (arcsec)13
Informations sur le produit
- Base Model70RGD4H20-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir