Destaco Logo

70RGS3H20-270 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)175
  • Capacité poussée axiale (N)3569
  • Capacité sortie radiale (N)2492
  • Couple Maxi (Nm)94
  • Diametre arbre de sortie (mm)25
  • Inertie interne (kgm²)0.0023
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.002
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.0003
  • Répétabilité (arcsec)13
  • Cam Type1

Informations sur le produit

  • Base Model70RGS3H20-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]