Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)175
- Capacité poussée axiale (N)3569
- Capacité sortie radiale (N)2492
- Couple Maxi (Nm)187
- Diametre arbre de sortie (mm)25
- Inertie interne (kgm²)0.0029
- Inertie Max à 20 Index par mn0.009
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0012
- Répétabilité (arcsec)13
- Cam Type1
Informations sur le produit
- Base Model70RGS6H24-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir