Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)852
- Capacité poussée axiale (N)15442
- Capacité sortie radiale (N)21316
- Couple Maxi (Nm)153
- Diametre surface de montage (mm)80
- Hauteur surface de montage (mm)180
- Inertie interne (kgm²)0.0047
- Inertie Max à 20 Index par mn0.004
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0005
- Répétabilité (arcsec)12
Informations sur le produit
- Base Model80RGD2H24-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir