Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)302.0
- Capacité poussée axiale (N)5545.0
- Capacité sortie radiale (N)5291.0
- Couple Maxi (Nm)222.0
- Diametre arbre de sortie (mm)30.0
- Inertie interne (kgm²)0.0061
- Inertie Max à 20 Index par mn0.007
- Inertie Max à 20 Index par mn0.0009
- Répétabilité (arcsec)11
- Cam Type1.0
Informations sur le produit
- Base Model80RGS4H24-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir