Destaco Logo

80RGS8H24-270 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)302.0
  • Capacité poussée axiale (N)5545.0
  • Capacité sortie radiale (N)5291.0
  • Couple Maxi (Nm)229.0
  • Diametre arbre de sortie (mm)30.0
  • Inertie interne (kgm²)0.0061
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.015
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.0019
  • Répétabilité (arcsec)11
  • Cam Type1.0

Informations sur le produit

  • Base Model80RGS8H24-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]