RING DRIVE CAMCO POUR APPLICATIONS D’AUTOMATISATION – SÉRIE RNG

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)16879.0
- Capacité poussée axiale (N)72829.0
- Capacité sortie radiale (N)159940.0
- Couple Maxi (Nm)5987.0
- Diametre surface de montage (mm)1100.0
- Hauteur surface de montage (mm)95.0
- Inertie interne (kgm²)34.0
- Inertie Max à 20 Index par mn0.926
- Inertie Max à 20 Index par mn0.1452
- Répétabilité (arcsec)9
Informations sur le produit
- Base Model1100RNG12H40-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir