Destaco Logo

RING DRIVE CAMCO POUR APPLICATIONS D’AUTOMATISATION – SÉRIE RNG

1100RNG8H40-330 - RNG - Anneau tournant

Visiter les games produits:

Série RNG

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)16879.0
  • Capacité poussée axiale (N)72829.0
  • Capacité sortie radiale (N)159940.0
  • Couple Maxi (Nm)5589.0
  • Diametre surface de montage (mm)1100.0
  • Hauteur surface de montage (mm)95.0
  • Inertie interne (kgm²)34.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.397
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.0498
  • Répétabilité (arcsec)9

Informations sur le produit

  • Base Model1100RNG8H40-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]