Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (mm)254.0
- Poids (kg)0.11
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Diametre tube (mm)25.4
- Epaisseur cloison (mm)2.16
- Fourni?Non
- Taille tube1.00 po
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitTube alu cloison mince
- Utilisé avec Modele/GammeMicrotooling
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir