Arbres de serrage - Série 82M-3E, 52H-3E & TCC

B8JG-1533-1 - Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Visiter les games produits:
Arbres de serrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- ConfigurationBras de serrage latéral
- Fourni?Non
- SilencieuxNon
- U-Hook Included?Non
Informations sur le produit
- Détecteurs inclusNon
- Direct ConnectNon
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Serie utilisés sur82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Toggle Lock plusNon
- Type d'accessoireBras latéral
- Type de produitNAAMS Bras de serrage
- Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical