SOLUTIONS DE SERRAGE POUR LES APPLICATIONS OEM - SÉRIES G110 ET G120

Visiter les games produits:
Série G110/G120Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.17
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)15
- Pressure Range (bar)40-100 psi
- Assistance ressortsNon
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresPLFT-021|20961-11|SLKT-245
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir